Zapojení napájecích svorek - EasyIO - LIT-12014187 - EASYIO-FT-04A - EasyIO FT-04A 4 Point Controller - EasyIO FT-04B 4 Point Controller

Stručný návod k použití EasyIO FT-04A

Product
Document number
LIT-12014187
Document revision
1.0
Revision date
2024-02-22
Product status
Active

Připojte napájecí vodiče 24 V AC z transformátoru k napájecím svorkám HOT a COM, viz Obrázek 1.

Poznámka: Barvy napájecích vodičů se mohou u transformátorů jiných výrobců lišit. Podrobnosti o zapojení naleznete v návodu výrobce transformátoru a na instalačních výkresech projektu.
Důležité: Abyste vyloučili problémy s rušením a zemními smyčkami, připojte k řídicí elektronika a ke všem ostatním síťovým zařízením napájení 24 VAC tak, aby fázování transformátoru bylo u všech síťových zařízení jednotné. Řídicí elektronice nevyžaduje připojení uzemnění. Pokud však potřebujete uzemnit sekundární vinutí transformátoru 24 VAC, proveďte pouze jedno uzemnění v blízkosti transformátoru. Další informace viz následující obrázek.
Obrázek 1. Uzemnění transformátoru
POZOR
  • Aby nedošlo k poškození majetku, zkontrolujte před připojením napájení k systému všechna kabelová spojení. Pokud tuto svorku zapojíte nesprávně, může dojít ke zkratu napájecího napětí 24 VAC na řídicí elektronice. Zkrat může způsobit vybavení jističe nebo přepálení pojistky. Pokud používáte transformátor s vestavěnou pojistkou, může být nutné transformátor vyměnit.