UPOZORNĚNÍ
Obrázek 1. EasyIO FT-04A – návod k zapojení
| Popisek | Popis |
|---|---|
| 1 | Vstupní napájení, 24 V AC nebo 24 V DC |
| 2 | Napětím řízený akční člen |
| 3 | Napěťový vysílač, 1 V až 10 V nebo 0 V až 5 V |
| 4 | Termistor, RTD nebo potenciometr |
Obrázek 2. Napájecí vstup transformátoru 24 V AC třídy 2
| Popisek | Popis |
|---|---|
| 1 | Měděný žilový vodič 20 AWG |
| 2 | Regulátor |
| 3 | Svorka H |
| 4 | Svorka G |
Obrázek 3. Zapojení analogového výstupu
| Popisek | Popis |
|---|---|
| 1 | Zařízení |
| 2 | Měděný žilový kroucený vodič 22 AWG o délce až 100 m (328 ft). |
| 3 | Regulátor |
| 4 | Svorka AO |
| 5 | Svorka COM |
Obrázek 4. Univerzální zapojení v režimu vstupního napětí
| Popisek | Popis |
|---|---|
| 1 | Zařízení |
| 2 | Napájecí zdroj |
| 3 | Regulátor |
| 4 | Svorka UI |
| 5 | Svorka COM |
| 6 | Měděný žilový kroucený vodič 22 AWG o délce až 100 m (328 ft) |
| 7 | Svorka COM |
| 8 | Svorka OUT |
Obrázek 5. Univerzální režim vstupního odporu
| Popisek | Popis |
|---|---|
| 1 | Měděný žilový kroucený vodič 22 AWG o délce až 100 m (328 ft) |
| 2 | Regulátor |
| 3 | Svorka UI |
| 4 | Svorka COM |
Obrázek 6. Univerzální vstup – digitální vstup beznapěťového
kontaktu
| Popisek | Popis |
|---|---|
| 1 | Zařízení |
| 2 | Měděný žilový kroucený vodič 22 AWG o délce až 100 m (328 ft) |
| 3 | Regulátor |
| 4 | Svorka UI |
| 5 | Svorka COM |
| 6 | Beznapěťový kontakt |
| Normálně otevřený (NO) nebo normálně uzavřený (NC) podle potřeby |