Připojení k řídicí elektronice přes Wi-Fi - EasyIO - LIT-12014187 - EASYIO-FT-04A - EasyIO FT-04A 4 Point Controller - EasyIO FT-04B 4 Point Controller

Stručný návod k použití EasyIO FT-04A

Product
Document number
LIT-12014187
Document revision
1.0
Revision date
2024-02-22
Product status
Active

Procedura

  1. Na panelu nástrojů na ploše počítače klikněte na ikonu sítě Wi-Fi.
  2. Vyhledejte SSID řídicí elektroniky a připojte se k němu.
    Poznámka: Výchozí SSID vaší řídicí elektroniky je kombinací písmen řady řídicí elektroniky a posledních čtyř znaků adresy MAC řídicí elektroniky, například FT-012A. Adresu MAC najdete na štítku na zadní straně řídicí elektroniky.
  3. Zadejte výchozí heslo. Další informace získáte u svého dodavatele.
  4. Chcete-li provést ping na řídicí elektroniku, zadejte do příkazového řádku příkaz ping a IP adresu řídicí elektroniky.
    Poznámka: Další informace o výchozí IP adrese řídicí elektroniky viz Výchozí adresa IP primární sítě, maska podsítě a brána.