Odstraňování problémů - EasyIO - LIT-12014187 - EASYIO-FT-04A - EasyIO FT-04A 4 Point Controller - EasyIO FT-04B 4 Point Controller

Stručný návod k použití EasyIO FT-04A

Product
Document number
LIT-12014187
Document revision
1.0
Revision date
2024-02-22
Product status
Active
Tabulka 1. Odstraňování problémů
Problém Příčina Řešení
Řídicí elektronika se nezapne kvůli jednomu z následujících problémů:
  • Vypnutí transformátoru. Napájení je na primárním vinutí transformátoru a na sekundárním není žádné napětí.
  • Vybavení jističe nebo spálení pojistky. Napájení je na primárním vinutí transformátoru. Na sekundárním vinutí naměříte 24 V a na jističi nebo pojistce 0 V.
Zkratování transformátoru.
  1. Ujistěte se, že je stejná polarita ~24 V COM na řídicí elektronice, pomocných zařízeních a vstupních a výstupních zařízeních.
  2. Pomocí ohmmetru ověřte, zda je zkrat vyřešen.
  3. Zapněte jistič nebo vyměňte pojistku, případně vyměňte transformátor.
    Poznámka: Pokud transformátor měníte, nahraďte ho modelem, který používá jistič s možností resetování. Jistič usnadňuje řešení problémů s elektroinstalací.
  4. Chcete-li ověřit připojení, proveďte následující kroky:
    1. Odpojte sekundární vinutí transformátoru 24 V AC.
    2. Pomocí ohmmetru změřte napětí mezi ~24 V H a G na řídicí elektronice. Dbejte na to, aby nedošlo ke zkratu.
      Poznámka: Pokud vaše instalace vyžaduje uzemnění sekundárního vinutí transformátoru, zkontrolujte, zda je uzemnění správné a není sdílené mezi více zařízeními.
Snímač napájený 24 V AC není zapojen se stejnou polaritou jako řídicí elektronika.
Režim analogového výstupu je neplatný. Výstup 0 V až 10 V je nastaven na 100 %, ale napětí na výstupních svorkách je nižší než 10 V. Impedance zátěže je nižší než 2k ohmy.
  1. Ujistěte se, že impedance zátěže zařízení pro regulaci napětí je vyšší než 2k ohmy. Další informace naleznete ve specifikaci výrobce napěťového zařízení.
  2. Odpojte připojené zařízení a ověřte, zda je získána požadovaná hodnota.
Analogový režim pro konfigurovatelný výstup je neplatný. Například výstup 0 V až 10 V vede k nežádoucímu posunu až o 1 V. Svorka COM není připojena.
  1. Připojte svorku COM konfigurovatelného výstupu ke společnému konektoru připojeného koncového zařízení.
  2. Změřte výstup a ověřte, zda odpovídá příkazu.
  3. Odpojte připojené zařízení a ověřte, zda je získána přikázaná hodnota.
Společná reference je nesprávná.