Informace o shodě - EasyIO - LIT-12014187 - EASYIO-FT-04A - EasyIO FT-04A 4 Point Controller - EasyIO FT-04B 4 Point Controller

Stručný návod k použití EasyIO FT-04A

Product
Document number
LIT-12014187
Document revision
1.0
Revision date
2024-02-22
Product status
Active
Tabulka 1. EasyIO FT-04A Informace o shodě
Severní Amerika: Zařízení pro řízení spotřeby energie UL 916;

FCC třída B, část 15, podčást C 15.247

FCC

Toto zařízení obsahuje vysílač(e)/přijímač(e), které jsou v souladu s licenčními podmínkami RSS pro inovace, vědu a hospodářský rozvoj v Kanadě. Toto zařízení splňuje požadavky části 15 pravidel FCC.

Provoz podléhá následujícím dvěma podmínkám:

(1) Toto zařízení nesmí způsobovat rušení.

(2) toto zařízení musí být odolné vůči jakémukoli přijatému rušení, včetně toho, které může způsobovat nežádoucí činnost zařízení.

L’émetteur/récepteur exempt de licence contenu dans le présent appareil est conforme aux CNR d’Innovation, Sciences et Développement économique Canada applicables aux appareils radio exempts de licence. L’exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes :

1) L’appareil ne doit pas produire de brouillage;

2) L’appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage est susceptible d’en compromettre le fonctionnement.

POZNÁMKA: Toto zařízení bylo testováno a bylo shledáno, že splňuje limity pro digitální zařízení třídy B podle sekce 15 pravidel FCC. Tato omezení jsou navržena s úmyslem poskytovat rozumnou ochranu před škodlivými vlivy rušení při instalaci v domácnostech. Toto zařízení vytváří, používá a může vyzařovat vysokofrekvenční energii, a pokud není instalováno a používáno v souladu s pokyny, může způsobit škodlivé rušení rádiové komunikace. Neexistuje však žádná záruka, že k rušení při určitém typu instalace nedojde. Pokud je zařízení příčinou rušení příjmu rádia nebo televize, což lze zjistit vypnutím a zapnutím přístroje, uživatel by se měl pokusit rušení odstranit jedním nebo více z následujících opatření:

– Změňte orientaci přijímací antény nebo ji přemístěte.

– Zvyšte vzdálenost mezi zařízením a přijímačem.

– Připojte zařízení do zásuvky na jiném obvodu, než na kterém je připojen přijímač.

– Obraťte se na prodejce nebo zkušeného rádiového/televizního technika. Omezeno místními právními předpisy, verze pro Severní Ameriku nemá možnost výběru regionu.

Tento rádiový vysílač IC: 2AKZUFT byl schválen kanadskou organizací pro inovace, vědu a hospodářský rozvoj pro provoz s níže uvedenými typy antén s uvedeným maximálním přípustným ziskem. S tímto zařízením je přísně zakázáno používat typy antén, které nejsou uvedeny v tomto seznamu a jejichž zisk je vyšší než maximální zisk uvedený pro kterýkoli typ.

Zisk antény: Max. 2,2 mA

Typ antény: Vestavěná anténa

Le présent émetteur radio IC: 2AKZUFT a été approuvé par Innovation, Sciences et Développement économique Canada pour fonctionner avec les types d'antenne énumérés ci-dessous et ayant un gain admissible maximal. Les types d'antenne non inclus dans cette liste, et dont le gain est supérieur au gain maximal indiqué pour tout type figurant sur la liste, sont strictement interdits pour l'exploitation de l'émetteur.

Gain d'antenne: 2.2 dBi maximal

Type d'antenne: Antenne embarquée

V zájmu splnění požadavků FCC a IC na vystavení rádiovým vlnám, musí být mezi anténou tohoto zařízení a osobami během provozu zařízení udržována vzdálenost nejméně 20 cm. Pro zajištění shody se nedoporučuje provozovat zařízení v menší vzdálenosti, než je tato vzdálenost. Les antennes installées doivent être situées de facon à ce que la population ne puisse y être exposée à une distance de moin de 20 cm. Installer les antennes de facon à ce que le personnel ne puisse approcher à 20 cm ou moins de la position centrale de l’ antenne.

Vyhovuje standardu CE

Směrnice RED

Potvrzuje se, že výše uvedené zařízení splňuje požadavky stanovené ve směrnici Evropské rady o sbližování právních předpisů členských států 2014/53/EU (RED). Zařízení prošlo následujícím testem, který byl proveden podle následujících evropských norem:

EN 301 489-1 V2.2.0 (2017-03, EN 301 489-17 V3.2.0(2017-03, EN 300 328 V2.1.1(2016-11, EN 62311(2008)

UKCA

Směrnice o elektromagnetické kompatibilitě 2016:

BS EN 55032:2015+A11:2020, BS EN IEC 61000-3-2:2019/A1:2021, BS EN 61000-3-3:2013+A1:2019, BS EN 55035:2017+A11:2020