Vlastnosti - EasyIO - LIT-1901216 - EASYIO-FW-14 - EasyIO FW-14 14 Point Wi-Fi Controller

Katalogová stránka FW-14

Product
Document number
LIT-1901216
Document revision
1.0
Revision date
2024-02-22
Product status
Active
  • Protokoly BACnet, Modbus, Tcom a Sox
  • Klient BACnet MS/TP a klient BACnet IP až pro 5 zařízení
  • IP server BACnet přes Wi-Fi nebo Ethernet
  • Server BACnet MS/TP
  • Modbus TCP a RTU Master nebo Subordinate až pro 5 zařízení
  • EasyIO Protokol P2P, kompatibilní s řadami FS, FG+, FWFT
  • Integrovaný webový server, kompatibilní s HTML5 a podpora certifikátu SSL
  • MQTT, RESTful API a další webové služby
  • Integrovaný řídící panel
  • Přístupový bod Wi-Fi, opakovač nebo klientský režim
  • Dva ethernetové porty fungují jako běžný síťový přepínač a podporují ethernetové řetězené zapojení až devíti jednotek nebo až 30 jednotek při použití protokolu Spanning Tree a zapojení do kruhu.
  • Klient protokolu reálného síťového času (NTPv4)
  • Internetový protokol Spell Simple Mail Transfer Protocol pro odchozí e-maily s ověřením SSL
  • SQL Lite až pro 6 000 záznamů
Poznámka: EasyIO FW-14 nepodporuje klienta MS/TP a server MS/TP Server.