- Protokoly BACnet, Modbus, Tcom a Sox
- Klient BACnet MS/TP a klient BACnet IP až pro 5 zařízení
- IP server BACnet přes Wi-Fi nebo Ethernet
- Server BACnet MS/TP
- Modbus TCP a RTU Master nebo Subordinate až pro 5 zařízení
- EasyIO Protokol P2P, kompatibilní s řadami FS, FG+, FW a FT
- Integrovaný webový server, kompatibilní s HTML5 a podpora certifikátu SSL
- MQTT, RESTful API a další webové služby
- Integrovaný řídící panel
- Přístupový bod Wi-Fi, opakovač nebo klientský režim
- Dva ethernetové porty fungují jako běžný síťový přepínač a podporují ethernetové řetězené zapojení až devíti jednotek nebo až 30 jednotek při použití protokolu Spanning Tree a zapojení do kruhu.
- Klient protokolu reálného síťového času (NTPv4)
- Internetový protokol Spell Simple Mail Transfer Protocol pro odchozí e-maily s ověřením SSL
- SQL Lite až pro 6 000 záznamů
Poznámka: EasyIO FW-14 nepodporuje klienta MS/TP
a server MS/TP Server.