| Popis | Technické specifikace | Svorkovnice | ||
|---|---|---|---|---|
| Napájecí zdroj |
|
H a G | ||
| 12 VA, třída 2 | ||||
| Univerzální vstupy | Napětí | 0 V DC až 10 V DC, třída 2 | 3% přesnost | UI1 a COM až UI8 a COM |
| Odpor | 500 ohmů až 500 000 ohmů | |||
| Digitální výstupy | 24 V AC, 0,5A řízené zatížení, třída 2, reléový výstup s beznapěťovými kontakty | DO1 až DO2 | ||
| 24 V DC, 0,5A řízené zatížení, třída 2, reléový výstup s beznapěťovými kontakty | ||||
| Univerzální výstupy | Napětí | 0 V až 10 V, třída 2 | 3% přesnost | AO1 a COM až AO4 a COM |
| Minimální impedance zátěže | 2 000 ohmů | |||
| Maximální odběr proudu | 5 mA | |||
| EIA/RS-485 | třída 2 | D+ | ||
| D- | ||||
| S | ||||
| Ethernetové porty | třída 2 | ENET0 | ||
| ENET1 | ||||
| Popis | Technické specifikace |
|---|---|
| Specifikace procesoru a paměti řídicí elektroniky | |
| Hlavní procesor | MIPS 580Mhz |
| Procesor | ARM Cortex 48 Mhz |
|
Úložiště typu flash |
32 MB |
| Paměť RAM | 128 MB |
| Provozní podmínky řídící elektroniky | |
| Provozní teplota | 0 °C až 50 °C (32 °F až 122 °F) |
| Skladovací teplota | –20 °C až 65 °C (–4 °F až 150 °F) |
| Provozní vlhkost | 10 až 90% relativní vlhkost, bez kondenzace |
| Fyzické specifikace | |
| Rozměry |
191mm × 104 mm × 44mm (7,5 in × 4,1 in × 1,7 in) |
| Materiál | Certifikováno UL |
| Hmotnost | 410 g (14,5 oz) |
| Parametry bezdrátového připojení | |
| Standardy | IEEE 802.11 |
| Pásmo | b/g/n |
| Frekvenční rozsah | 2412 MHz až 2462 MHz |
| Anténa | 2,2 dBi Dipole |
| Přenosový výkon | 19,18 dBm EIRP |