Technické specifikace - EasyIO - LIT-1901216 - EASYIO-FW-14 - EasyIO FW-14 14 Point Wi-Fi Controller

Katalogová stránka FW-14

Product
Document type
Catalog Page
Document number
LIT-1901216
Document revision
1.0
Revision date
2024-02-22
Product status
Active
Tabulka 1. EasyIO FW-14 Vstupní, výstupní a komunikační parametry s certifikací UL
Popis Technické specifikace Svorkovnice
Napájecí zdroj
  • 24 V AC, plus nebo minus 5 %
  • 24 V DC, plus 20% nebo minus 15 %
H a G
12 VA, třída 2
Univerzální vstupy Napětí 0 V DC až 10 V DC, třída 2 3% přesnost UI1 a COM až UI8 a COM
Odpor 500 ohmů až 500 000 ohmů
Digitální výstupy 24 V AC, 0,5A řízené zatížení, třída 2, reléový výstup s beznapěťovými kontakty DO1 až DO2
24 V DC, 0,5A řízené zatížení, třída 2, reléový výstup s beznapěťovými kontakty
Univerzální výstupy Napětí 0 V až 10 V, třída 2 3% přesnost AO1 a COM až AO4 a COM
Minimální impedance zátěže 2 000 ohmů
Maximální odběr proudu 5 mA
EIA/RS-485 třída 2 D+
D-
S
Ethernetové porty třída 2 ENET0
ENET1
Tabulka 2. EasyIOFW-14 – technické specifikace
Popis Technické specifikace
Specifikace procesoru a paměti řídicí elektroniky
Hlavní procesor MIPS 580Mhz
Procesor ARM Cortex 48 Mhz

Úložiště typu flash

32 MB
Paměť RAM 128 MB
Provozní podmínky řídící elektroniky
Provozní teplota 0 °C až 50 °C (32 °F až 122 °F)
Skladovací teplota –20 °C až 65 °C (–4 °F až 150 °F)
Provozní vlhkost 10 až 90% relativní vlhkost, bez kondenzace
Fyzické specifikace
Rozměry

191mm × 104 mm × 44mm (7,5 in × 4,1 in × 1,7 in)

Materiál Certifikováno UL
Hmotnost 410 g (14,5 oz)
Parametry bezdrátového připojení
Standardy IEEE 802.11
Pásmo b/g/n
Frekvenční rozsah 2412 MHz až 2462 MHz
Anténa 2,2 dBi Dipole
Přenosový výkon 19,18 dBm EIRP