Popis - EasyIO - LIT-1901216 - EASYIO-FW-14 - EasyIO FW-14 14 Point Wi-Fi Controller

Katalogová stránka FW-14

Product
Document number
LIT-1901216
Document revision
1.0
Revision date
2024-02-22
Product status
Active
Obrázek 1. Řídicí elektronika EasyIO FW-14

Řídicí elektroniky řady FW (Wi-Fi) jsou vybaveny nejnovějšími síťovými a bezpečnostními standardy IT a Wi-Fi b/g/n. Tato řada může být použita jako součást stávající sítě nebo jako samostatná Wi-Fi síť systému automatizace budov. Kapacita duálního ethernetového portu umožňuje řetězené zapojení v rámci doporučených IT standardů.

Řada FW podporuje klient/server BACnet IP, klient/server BACnet MS/TP, Modbus TCP/RTU M/S a také Sox, Tcom, P2P a MQTT. Řada FW je také vybavena ovládacími panely připravenými pro HTML5 a lze ji online programovat prostřednictvím aplikace EasyIO CPT Tools.

EasyIO FW-14 obsahuje 8 UI (univerzálních vstupů), 4 AO (analogové výstupy) a 2 DO (digitální výstupy). Pro proporcionální ovládání přidejte volitelný modul EasyIO FR-02. Kapacitu vstupních bodů EasyIO FW-14 můžete rozšířit pomocí EasyIO FD-20i. V pořizovací ceně řídicí elektroniky jsou zahrnuty licence a roční aktualizace.