Technické specifikace - EasyIO - LIT-1901219 - EASYIO-FT-04A - EASYIO-FT-04B - EasyIO FT-04A 4 Point Controller - EasyIO FT-04B 4 Point Controller

Katalogová stránka FT-04

Product
Document number
LIT-1901219
Document revision
1.0
Revision date
2024-02-22
Product status
Active
Tabulka 1. EasyIO FT-04 Vstupní a komunikační parametry s certifikací UL
Technické specifikace Popis Svorkovnice
Napájecí zdroj
  • 24 V AC, ± 5 %
  • 24 V DC, + 20 % nebo - 15 %
H a G
2,5 VA, třída 2
Univerzální vstupy Napětí 0 V DC až 10 V DC, třída 2 3% přesnost UI1, UI2 a COM
Odpor 3k ohm až 50k ohm
Tabulka 2. EasyIO FT-04A  – výstup
Technické specifikace Popis Svorkovnice
Univerzální výstupy Napětí 0 V až 10 V, třída 2 3% přesnost AO1, AO2 a COM
Minimální impedance zátěže 2k ohm
Maximální odběr proudu 5 mA
Tabulka 3. EasyIO FT-04B – výstup
Technické specifikace Popis Svorkovnice
Digitální výstup 24 V AC, 0,5A řízené zatížení, třída 2, reléový výstup s beznapěťovými kontakty DO1 a COM
24 V DC, 0,5A řízené zatížení, třída 2, reléový výstup s beznapěťovými kontakty
Analogový výstup Napětí 0 V až 10 V, třída 2 3% přesnost AO1 a COM
Minimální impedance zátěže 2k ohm
Maximální odběr proudu 5 mA
Tabulka 4. EasyIO FT-04 – technické specifikace
Technické specifikace Popis
Specifikace procesoru a paměti řídicí elektroniky
Hlavní procesor ESP32 240 Mhz
Úložiště flash 16 MB
Paměť RAM 4 MB
Provozní podmínky řídící elektroniky
Provozní teplota 0 °C až 50 °C (32 °F až 122 °F)
Skladovací teplota -20 °C až 65 °C (-4 °F až 150 °F)
Provozní vlhkost 10 %; RH 90% relativní vlhkosti, nekondenzující
Fyzické specifikace
Rozměry

50 mm × 60 mm × 19 mm (2 in × 2,4 in × 0,7 in)

Materiál Certifikováno UL
Hmotnost 42 g (1,5 oz)
Parametry bezdrátového připojení
Standardní IEEE 802.11
Pásmo b/g/n
Frekvenční rozsah 2412 MHz až 2472 MHz
Anténa Vestavěná anténa
Přenosový výkon 16,6 dBm EIRP