Popis - EasyIO - LIT-1901219 - EASYIO-FT-04A - EASYIO-FT-04B - EasyIO FT-04A 4 Point Controller - EasyIO FT-04B 4 Point Controller

Katalogová stránka FT-04

Product
Document number
LIT-1901219
Document revision
1.0
Revision date
2024-02-22
Product status
Active

Univerzální řídicí elektronika produktové řady EasyIO FT-04 má malé rozměry. Řídicí elektroniky jsou vybaveny pouze Wi-Fi a mohou rozšířit dosah řízení na těžko dostupná zařízení a mohou být použity v malých prostorách, pro lokální řízení osvětlení, vzdálené IO, řízení a monitorování teploty, zapínání a vypínání zařízení, bytové aplikace nebo téměř cokoli, co má být připojeno.

EasyIO FT-04 poskytuje samostatné ovládání a podporuje živé programování a uvádění do provozu prostřednictvím přístrojového ovládacího panelu. Díky webovému serveru HTML5 můžete k řídicí elektronice přistupovat pomocí mobilních zařízení při řešení problémů na místě nebo prostřednictvím zabezpečeného vzdáleného připojení. EasyIO FT-04 také podporuje protokoly BACnet IP, Sox, TCom a P2P. Všechny modely mají 2 UI (univerzální vstupy). EasyIO FT-04A má dva analogové výstupy a EasyIO FT-04B má 1 AO (analogový výstup) a 1 DO (digitální výstup).