Popis - EasyIO - LIT-1901210 - EASYIO-FS-32 - EasyIO FS-32 32 Point Controller

Katalogová stránka FS-32

Product
Document type
Catalog Page
Document number
LIT-1901210
Document revision
1.0
Revision date
2024-02-22
Product status
Active

EasyIO FS-32 je vysoce výkonná síťová řídicí elektronika se čtyřjádrovým procesorem 1,2 GHz, 1 GB Pamětí RAM, 8GB úložištěm typu flash, s grafickým rozhraním typu HTML5, sadou aplikací a nástrojů a multifunkčními widgety.

EasyIO FS-32 nabízí nesrovnatelný výkon a živé programování prostřednictvím aplikace EasyIO CPT Tools. EasyIOFS-32 podporuje nejnovější síťové a bezpečnostní standardy IT. Integrovaná síť VPN umožňuje zabezpečené vzdálené připojení, což je jedinečná funkce této řídicí elektroniky.

Podporovány jsou protokoly BACnet, Modbus, MQTT, Sox a TCom. Řada FS obsahuje databázi SQL Lite a rozhraní REST API pro další integraci dat a interoperabilitu více systémů. Flash RAM umožňuje shromažďování a ukládání dat v zařízení.

EasyIO FS-32 má 16 UI (univerzálních vstupů), 8 UO (univerzálních výstupů) a 8 DO (digitálních výstupů). Kapacitu vstupních bodu lze rozšířit pomocí EasyIO FD-20i. V pořizovací ceně řídící elektroniky jsou zahrnuty licence na zařízení, inženýrské licence a roční aktualizace elektroniky.