Technické specifikace - EasyIO - LIT-1901211 - EASYIO-FS-20 - EasyIO FS-20 20 Point Controller

Katalogová stránka EasyIO FS-20

Product
Document number
LIT-1901211
Document revision
1.0
Revision date
2024-02-22
Product status
Active
Tabulka 1. EasyIO FS-20 Vstupní, výstupní a komunikační parametry UL
Popis Technické specifikace Svorkovnice
Napájecí zdroj
  • 24 V AC, plus nebo minus 5 %, 20 VA
  • 24 V DC, plus 20% nebo minus 15 %, 15 VA, třída 2
H a G
12 VA, třída 2
Univerzální vstupy Napětí 0 V DC až 10 V DC, třída 2 3% přesnost UI1 a COM až UI12 a COM
Proud 0 mA až 20 mA
Odpor

500 ohmů až 500 000 ohmů

Digitální výstupy 24 V AC, 0,5A řízené zatížení, třída 2, reléový výstup s beznapěťovými kontakty DO1 až DO2
24 V DC, 0,5A řízené zatížení, třída 2, reléový výstup s beznapěťovými kontakty
Univerzální výstupy

Napětí

0 V DC až 10 V DC, třída 2

3% přesnost UO1 a COM až UO6 a COM
Minimální impedance zátěže 2 000 ohmů
Maximální odběr proudu 5 mA
Proud 0 mA až 20 mA
Výstup s otevřeným kolektorem 0,3 A max, třída 2
Ethernetové porty třída 2 ETH
EIA/RS-485 port 1 třída 2 D1+
D1-
S

EIA/RS-485 port 2

třída 2 D2+
D2-
S
Tabulka 2. EasyIO FS-20 Technické specifikace
Popis Technické specifikace
Specifikace procesoru a paměti řídicí elektroniky
Hlavní procesor Čtyřjádrový procesor ARM A7 s frekvencí 1,2 GHz
Procesor ARM Cortex 48 MHz
Úložiště typu flash 8 GB
Paměť RAM 1 GB
Provozní podmínky řídící elektroniky
Provozní teplota 0 °C až 50 °C (32 °F až 122 °F)
Skladovací teplota –20 °C až 65 °C (–4 °F až 150 °F)
Provozní vlhkost 10 až 90% relativní vlhkost, bez kondenzace
Fyzické specifikace
Rozměry

198 mm × 104 mm × 44 mm (7,8 in × 4,1 in × 1,7 in)

Materiál Schválení UL
Hmotnost 436 g (15,4 oz)