Popis - EasyIO - LIT-1901211 - EASYIO-FS-20 - EasyIO FS-20 20 Point Controller

Katalogová stránka EasyIO FS-20

Product
Document type
Catalog Page
Document number
LIT-1901211
Document revision
1.0
Revision date
2024-02-22
Product status
Active

EasyIO FS-20 je vysoce výkonná síťová řídicí elektronika se čtyřjádrovým procesorem 1,2 GHz, 1 GB, paměti RAM, 8GB úložištěm flash, s grafickým rozhraním typu HTML5, sadou aplikací, nástrojů a multifunkčními widgety.

EasyIO FS-20 nabízí nesrovnatelný výkon a živé programování prostřednictvím aplikace EasyIO CPT Tools. EasyIO FS-20 podporuje nejnovější síťové a bezpečnostní standardy IT. Integrovaná síť VPN umožňuje zabezpečené vzdálené připojení, což je unikátní funkce této řídicí elektroniky.

Podporované protokoly BACnet, Modbus, MQTT, Sox a TCom, IPv4 a IPv6. Řada FS obsahuje databázi SQL Lite a rozhraní REST API pro další integraci dat a interoperabilitu vícero systémů. Paměť RAM umožňuje shromažďování a ukládání dat v zařízení.

EasyIO FS-20 má 12 UI (univerzálních vstupů), 6 UO (univerzálních výstupů) a 2 DO (digitální výstupy). Kapacitu lze rozšířit pomocí EasyIO FD-20i. V pořizovací ceně řídící elektroniky jsou zahrnuty licence na zařízení, inženýrské licence a roční aktualizace elektroniky.